ZHCAB95B October   2020  – October 2021 TMAG5110 , TMAG5110-Q1 , TMAG5111 , TMAG5111-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 22D 霍尔效应的锁存响应
  5. 3两轴传感器注意事项
    1. 3.1 磁体选择
      1. 3.1.1 磁极数量
      2. 3.1.2 磁体强度
    2. 3.2 传感器选择
      1. 3.2.1 灵敏度轴
        1. 3.2.1.1 平面内传感器对齐
        2. 3.2.1.2 平面外传感器对齐
      2. 3.2.2 传感器放置
        1. 3.2.2.1 同轴磁场
        2. 3.2.2.2 平面内磁场
        3. 3.2.2.3 平面外磁场
      3. 3.2.3 灵敏度选择
  6. 4优化精度
    1. 4.1 优化放置以提高精度
    2. 4.2 优化磁体以提高精度
  7. 5应用实现
  8. 6总结
  9. 7参考文献
  10. 8修订历史记录

磁体强度

受到放置位置以及所需分辨率的限制,可能需要采用磁性更强的磁体材料。按照类似的方式,我们可以比较键合陶瓷型磁体与 N35 和 SmCo18 型磁体的结果。放置位置同样是磁体外边缘的下方,只有磁体材料类型不同。请注意,在磁极数量相同的情况下,钕磁体提供的峰值幅度远大于模塑陶瓷磁体。

GUID-20210108-CA0I-GKKT-VLT9-0J8TQ2TKNCFK-low.gif图 3-5 磁体材料的变化
进一步引申来说,这意味着,使用的磁体材料越强,传感器就可以从越远的距离检测正交,因为磁通密度会随着距离增加而减小。