ZHCAB95B October 2020 – October 2021 TMAG5110 , TMAG5110-Q1 , TMAG5111 , TMAG5111-Q1
平面外放置可以说是通过机械方式进行配置的最简单方式。另外,所有三个方向上都存在可测量的磁场分量。这为跟踪磁场旋转提供了充分的灵活性。
图 3-22 平面外传感器这里存在一个严重问题。各个分量的峰值幅度相互之间存在显著差异,因此将产生明显的误差。如果我们考虑最为匹配的分量 Z 和 θ,则预计最差情况下的误差约为 1.83°。传感器位置距离磁体越远,磁场越弱,该误差也就越大。
图 3-23 平面外磁场分量为了进行比较,我们来观察一下使用此类磁体时峰值幅度发生的变化。本例中采用相同材料和尺寸的磁体,但极化方向现在是从磁体表面朝外。对于平面外对齐的传感器,此类极化支持更大的空气间隙和更多磁极。不过,当该器件与磁体位于同一平面时,此类磁体无法产生足够的输入。这类磁体通常作为定制磁体进行制造,并且市面上很少见。
图 3-24 表面极化磁体