ZHDU157 July   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPS7A03
      2. 2.3.2 TPS709
      3. 2.3.3 TVS3301
      4. 2.3.4 XTR200
      5. 2.3.5 TPS2661
      6. 2.3.6 OPAX991
      7. 2.3.7 TLV930X
      8. 2.3.8 LMR544XX
      9. 2.3.9 SN74LV8T165
  9. 3系统设计原理
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 测试设置
    3. 4.3 测试结果
      1. 4.3.1 线性度测试
        1. 4.3.1.1 线性度测试总结
      2. 4.3.2 噪声测试和电流柱状图
        1. 4.3.2.1 噪声测试和电流柱状图总结
      3. 4.3.3 阶跃响应
        1. 4.3.3.1 阶跃响应总结
      4. 4.3.4 启动
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB 布局建议
        1. 5.1.3.1 布局图
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

TPS7A03

TPS7A03 是一款超小型超低静态电流、低压差线性稳压器 (LDO),可输出 200mA 电流,具备优异的瞬态性能。

TPS7A03 具有 200nA 超低 IQ,专为将超低静态电流作为关键参数的应用而设计。此器件即使在压降模式下也能保持低 IQ 消耗,从而进一步延长电池寿命。在关断或禁用模式下,该器件消耗 3nA 的超低 IQ,有助于延长电池保质期。

TPS7A03 的输出范围为 0.8V 至 5.0V,步长为 50mV,可支持更低的现代微控制器 (MCU) 内核电压。

TPS7A03 具有包含内部控制下拉电阻器的智能使能电路,该电阻器即使在 EN 引脚悬空时也能让 LDO 保持禁用状态,有助于更大程度地减少用于下拉 EN 引脚的外部元件。此电路还有助于在器件处于使能状态时,大幅减少通过外部下拉电路消耗的电流。