ZHDU157 July   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPS7A03
      2. 2.3.2 TPS709
      3. 2.3.3 TVS3301
      4. 2.3.4 XTR200
      5. 2.3.5 TPS2661
      6. 2.3.6 OPAX991
      7. 2.3.7 TLV930X
      8. 2.3.8 LMR544XX
      9. 2.3.9 SN74LV8T165
  9. 3系统设计原理
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 测试设置
    3. 4.3 测试结果
      1. 4.3.1 线性度测试
        1. 4.3.1.1 线性度测试总结
      2. 4.3.2 噪声测试和电流柱状图
        1. 4.3.2.1 噪声测试和电流柱状图总结
      3. 4.3.3 阶跃响应
        1. 4.3.3.1 阶跃响应总结
      4. 4.3.4 启动
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB 布局建议
        1. 5.1.3.1 布局图
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

系统说明

此参考设计可实现 3 线制电压和电流工业接口输出。该设计在输入级整合一个 PWM 滤波器,并在 XTR200 内包含一个集成式输出级。系统能够在电压和电流输出模式之间切换,针对 0mA 至 20mA、4mA 至 20mA 和 0V 至 10V 输出范围设定增益。

现场电源由两个降压转换器进行调节。一个为输出级供电,另一个为本地低压降 (LDO) 稳压器提供较低的电压。为输出级供电的降压转换器实现自适应电源电路,其随着模块的电压输出的增加而升高 XTR200 的电源电压。该电路可保持足够的余量来根据 XTR200 要求驱动输出负载。另一个降压转换器输出可通过两个串联的 LDO 调节至 5V 和 3.3V。5V 电源信号在本地用于 PWM 滤波器。3.3V 电源信号用于通过引脚接头向带 MCU 的检测模块供电。使用具有低 IQ 的 LDO(TPS7A0333 和 TPS70950)来保持稳定、高效的电源输出,将系统的可用电力保持在高电平。

PWM 滤波器是一个四阶有源低通滤波器 (LPF),用于将 PWM 信号转换为模拟输入信号以驱动 XTR200。这样便可评估设计,而无需在 MCU 上实现专用数模转换器 (DAC) 或内部 DAC。