ZHDU157 July   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPS7A03
      2. 2.3.2 TPS709
      3. 2.3.3 TVS3301
      4. 2.3.4 XTR200
      5. 2.3.5 TPS2661
      6. 2.3.6 OPAX991
      7. 2.3.7 TLV930X
      8. 2.3.8 LMR544XX
      9. 2.3.9 SN74LV8T165
  9. 3系统设计原理
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 测试设置
    3. 4.3 测试结果
      1. 4.3.1 线性度测试
        1. 4.3.1.1 线性度测试总结
      2. 4.3.2 噪声测试和电流柱状图
        1. 4.3.2.1 噪声测试和电流柱状图总结
      3. 4.3.3 阶跃响应
        1. 4.3.3.1 阶跃响应总结
      4. 4.3.4 启动
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB 布局建议
        1. 5.1.3.1 布局图
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

LMR544XX

LMR544xx 是一款简单易用的宽 VIN 同步降压转换器,能够驱动高达 1A 和 0.6A 的负载电流。该器件具有 4V 至 36V 的宽输入范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。LMR544xx 以 1.1MHz 的开关频率运行,支持使用相对较小的电感器,以实现经优化的设计尺寸。

此类器件具有可在轻负载时实现高效率的 PFM 版本和实现恒定频率的 FPWM 版本,并可在整个负载范围内实现低输出电压纹波。通过在内部实现软启动和补偿电路,可更大限度地减少器件所用的外部元件。

该器件内置保护功能,例如逐周期电流限制、断续模式短路保护以及功率耗散过大情况下的热关断功能。