ZHDU157 July   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPS7A03
      2. 2.3.2 TPS709
      3. 2.3.3 TVS3301
      4. 2.3.4 XTR200
      5. 2.3.5 TPS2661
      6. 2.3.6 OPAX991
      7. 2.3.7 TLV930X
      8. 2.3.8 LMR544XX
      9. 2.3.9 SN74LV8T165
  9. 3系统设计原理
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 测试设置
    3. 4.3 测试结果
      1. 4.3.1 线性度测试
        1. 4.3.1.1 线性度测试总结
      2. 4.3.2 噪声测试和电流柱状图
        1. 4.3.2.1 噪声测试和电流柱状图总结
      3. 4.3.3 阶跃响应
        1. 4.3.3.1 阶跃响应总结
      4. 4.3.4 启动
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB 布局建议
        1. 5.1.3.1 布局图
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

线性度测试

对于此测试,该参考设计连接到微控制器以驱动 XTR200,而模拟输出分别连接到电源以及电流表或电压表(用于电流输出模式或电压输出模式)。系统由现场电源供电,并通过隔离式 UART 连接到 PC。所有测试均在 24V 现场电源电压下进行。XTR200 由 MCU 的 PWM 驱动,其分辨率为在 3.3V 动态范围内有 4096 个步进。在此测试中,PWM 代码以 1 LSB 步进上升,每个步进采样 10 次。

图 4-3 至图 4-7 展示了完整的设置。

TIDA-011026 线性度测试的测试设置图 4-3 线性度测试的测试设置

图 4-4 通过图 4-7 显示线性度测试图,其中包括表示理想电流或电压的线性趋势线,该趋势线还用于计算线性误差。电流输出模式和电压输出模式如图所示。图示不同的趋势线公式可供参考。

图 4-4:

y   =   ( 7 . 962 E - 3 )   x   -   1 . 486 E - 2
TIDA-011026 电流输出模式图 4-4 电流输出模式
TIDA-011026 电压输出模式 (V)图 4-6 电压输出模式 (V)
TIDA-011026 电流输出误差图 4-5 电流输出误差
TIDA-011026 电压输出误差图 4-7 电压输出误差