ZHDU157 July 2026
TPS2661x 是一款紧凑、功能丰富且完全集成的电流环路保护器,适用于模拟输入、模拟输出、传感器变送器、HART 输入和 UART IO 保护。该器件提供 ±20mA、0mA 至 20mA、4mA 至 20mA 的通用输入保护。7.5Ω 的低 RON 值可有效降低电流环路中的压降,从而扩展工作电压范围,即使在使用低压电源的情况下也可支持器件运行。该器件可以承受高达 ±50V 的负电源电压并保护负载免受这些电压的影响。MODE 引脚通过器件能够灵活地实现 2 倍电流限制,以使两个线控变送器能够顺利启动。器件能够由低至 ± 2.25V 至 ±20V 的外部双极电源供电运行。该器件还可由低至 3V 至 30V 的单极电源供电。TPS26610 和 TPS26613 具有环路电源模式,以便于在没有 ±Vs 电源的无电状态下进行环路测试。
该器件还通过关闭电流路径来保护系统,防止模拟输出和传感器变送器的输出侧误接线。TPS2661x 内部强大的保护控制模块以及 50V 额定电压有助于防止信号线的浪涌 (IEC61000-4-5) 和 EFT (IEC61000-4-4) 瞬变。