ZHDU157 July 2026
此参考设计提供了用于 3 线制电压和电流传感器 4mA 至 20mA 接口的实现示例。该设计支持将 XTR200 与电流环路保护器 TPS2661 一起进行评估。XTR200 集成了电压和电流现场变送器通信接口的输出驱动电路,支持 0mA 至 20mA、4mA 至 20mA 和 0V 至 10V 等标准工业信号电平。该参考设计可通过引脚接头访问用于驱动输出级的脉宽调制 (PWM) 接口。该引脚接头还提供 3.3V 电压,用于为连接的微控制器供电。