ZHDU157 July   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPS7A03
      2. 2.3.2 TPS709
      3. 2.3.3 TVS3301
      4. 2.3.4 XTR200
      5. 2.3.5 TPS2661
      6. 2.3.6 OPAX991
      7. 2.3.7 TLV930X
      8. 2.3.8 LMR544XX
      9. 2.3.9 SN74LV8T165
  9. 3系统设计原理
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 测试设置
    3. 4.3 测试结果
      1. 4.3.1 线性度测试
        1. 4.3.1.1 线性度测试总结
      2. 4.3.2 噪声测试和电流柱状图
        1. 4.3.2.1 噪声测试和电流柱状图总结
      3. 4.3.3 阶跃响应
        1. 4.3.3.1 阶跃响应总结
      4. 4.3.4 启动
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB 布局建议
        1. 5.1.3.1 布局图
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

特性

  • 适用于 3 线制传感器的 4mA 至 20mA 回路接口实现
  • 通过 MCU PWM 驱动输出级的低通滤波器电路
  • 集成电流环路保护和误接线保护功能
  • 更大限度提升电源效率的自适应电源电路
  • 提供电源输出 (3.3V) 和 SPI 的 MCU 接口