ZHDU157 July 2026
TVS3301 器件可将高达 27A 的 IEC 61000-4-5 故障电流进行分流,以保护系统免受高功率瞬态冲击或雷击。该器件满足 1kV IEC 61000-4-5 开路电压(通过 42Ω 阻抗耦合)的通用工业信号线 EMC 要求。TVS3301 采用反馈机制在故障期间提供精准的平缓钳位,使系统暴露电压低于传统 TVS 二极管。严格的电压调节使设计人员能自信地选用更低耐压的系统元件,降低系统成本与复杂度,而不会牺牲稳健性。TVS3301 具备 ±33V 工作电压范围,支持在需要防反接布线的系统中运行。
此外,TVS3301 采用小型 SON 封装,专为空间受限的应用而设计,与标准 SMA 和 SMB 封装相比,其尺寸显著减小。低器件泄露电流和电容更大限度地降低了对受保护线路的影响。为了在产品的整个寿命期间提供可靠保护,TI 在 125°C 下对 TVS3301 进行了 5000 次重复浪涌冲击测试,但器件性能未发生任何变化。