ZHDU157 July 2026
XTR200 是一款适用于 3 线制电流或电压系统的高电压、精密输出驱动器,专为标准工业信号电平(例如 0mA 至 20mA、4mA 至 20mA 及 0V 至 10V)而设计。MODE 引脚将器件配置为电流或电压输出,并且无需更改外部元件即可在模式之间切换。在电流输出模式下,输入电压和输出电流之比由单个电阻器 RSET 设定。在电压输出模式下,XTR200 具有 3.75V/V 的固定增益,该增益由集成式高精度薄膜电阻器设定。
该器件集成了低漏电流 PMOS 输出晶体管和短路电流保护功能,进一步降低了对外部元件的需求。XTR200 可与外部 PNP 或 PMOS 晶体管配合使用,以降低片上功率耗散。片上短路保护功能还可防止外部晶体管中出现破坏性的过流事件。
XTR200 错误标志引脚 (EF) 指示几种温度或输出故障条件。输出禁用引脚 (OD) 以极低的漏电流将输出引脚置于高阻抗状态。