ZHDU157 July   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPS7A03
      2. 2.3.2 TPS709
      3. 2.3.3 TVS3301
      4. 2.3.4 XTR200
      5. 2.3.5 TPS2661
      6. 2.3.6 OPAX991
      7. 2.3.7 TLV930X
      8. 2.3.8 LMR544XX
      9. 2.3.9 SN74LV8T165
  9. 3系统设计原理
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 测试设置
    3. 4.3 测试结果
      1. 4.3.1 线性度测试
        1. 4.3.1.1 线性度测试总结
      2. 4.3.2 噪声测试和电流柱状图
        1. 4.3.2.1 噪声测试和电流柱状图总结
      3. 4.3.3 阶跃响应
        1. 4.3.3.1 阶跃响应总结
      4. 4.3.4 启动
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB 布局建议
        1. 5.1.3.1 布局图
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

噪声测试和电流柱状图总结

表 4-5 展示了根据图 4-9 中的原始数据计算出的结果。

表 4-5 噪声总结

输出模式

PWM

设置

最小输出

平均

输出

最大值

输出

峰峰值噪声

RMS 噪声

电流

0

3.9636mA

3.9638mA

3.9643mA

0.522µA

87.0nA

电流

2047

16.3735mA

16.3745mA

16.3771mA

2.31µA

385nA

电流

4095

25.5622mA

25.5633mA

25.5647mA

2.30µA

383nA

电压

0

0.2895V

0.2895V

0.2895V

36.6µV

6.09µV

电压

2047

6.2821V

6.2825V

6.2830V

717µV

120µV

电压

4095

11.6846V

11.6850V

11.6855V

775µV

129µV

总体而言,柱状图显示了这类信号的预期高斯分布,没有任何振荡或其他干扰信号。这也证明了 MCU 唤醒时消耗的峰值电流未在环路上显现,得到了正确调节。由于电流输出分辨率为 6.2µA,电压输出分辨率为 3.021mV,因此电流和电压输出模式的峰峰值噪声计算结果均远小于 1 LSB。