ZHDU074 March 2026 TPSI31P1-Q1
优先选择具有最低 QG 的 MOSFET,从而尽可能地降低驱动器电流需求。MOSFET 的导通电阻 (RON) 通常与 MOSFET 的总栅极电荷成反比。选择栅极电荷较低的 MOSFET 通常会导致较高的热损耗,因为 PDIS = I2 × RON。由于预充电是瞬态事件(< 1 秒),因此与稳态相比,MOSFET 可以处理更高的功率耗散。根据瞬态热阻,1 层铜箔表面积 73.8mm2(封装)图像(位于热阻数据:TO263-5 应用手册中),采用单层封装尺寸的铜箔表面积的 TO263 封装具有 74.7°C/W 的稳态热阻 (RTH)。但是,在 1s 脉冲下,热阻会降至 7.2°C/W。考虑到热阻和功率耗散,方程式 8 展示了 MOSFET 封装的温升。
图 2-5 展示了典型的 MOSFET 导通行为。
其中
确保驱动器输出轨 (VDDH) 保持在米勒平坦区域以上。当 MOSFET 在 t1 – t2 和 t2 – t3 区域(米勒平坦区域)运行时,会产生高功耗。为了获得最佳性能,MOSFET 应在 t3 – t4 区域运行以实现最低导通电阻 (RON)。