ZHDU074 March 2026 TPSI31P1-Q1
在有源预充电应用中,电磁兼容性 (EMC) 通常因工作持续时间较短而作为次要考虑因素,但标准 PCB 最佳实践仍然至关重要。工程师需要为所有信号和电源走线实现大面积的参考平面或接地平面,以约束移动电荷产生的电场(E 场)和磁场(H 场),如图 4-1 所示。
参考平面不足会产生更大的 E 场和 H 场,从而增加噪声注入附近电路或产生电磁干扰 (EMI) 的风险。走线和平面宽度 (w) 通常遵循热温升限制(例如 IPC-2152 标准)。为尽可能地降低电磁干扰,设计人员必须充分地减小走线和参考平面之间的高度 (h) 以及整体走线长度。EMC 注意事项对于高 diL/dt 回路和 SW 节点(本设计中的主要噪声源)尤其重要。