ZHDU074 March 2026 TPSI31P1-Q1
反激式二极管必须具有较短的正向恢复时间,以在 MOSFET 关断期间尽可能地减小开关 (SW) 节点上的负电压尖峰。建议使用肖特基二极管(正向恢复时间 < 10ns),以防止元件损坏。
图 2-6 展示了使用慢速反激式二极管 (VS-8EWF12SLHM3) 的设置的预充电波形,并且 SW 节点电压 (VSW) 在 MOSFET 关断期间变为很大的负值。由于负 VSW 会导致 MOSFET 在安全工作区 (SOA) 之外运行,因此该设计会在更高输入电压测试中最终失效。图 2-7 展示了使用更快反激式二极管 (STTH1512) 的设置的预充电波形。VSW 在 MOSFET 关断期间仍变为负值,但由于 MOSFET 在 SOA 内运行,因此该设置通过了更高输入电压的测试。
图 2-6 慢速反激式二极管设置,VIN 为 400V,VLINK 为 200V
图 2-7 更快反激式二极管设置,VIN 为 600V,VLINK 为 300V