ZHDU074 March   2026 TPSI31P1-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1  控制逻辑
      2. 2.2.2  开关电源
        1. 2.2.2.1 计算方法:D
        2. 2.2.2.2 计算方法: 1 – D
        3. 2.2.2.3 计算方法: D + (1 – D)
      3. 2.2.3  传播延迟
      4. 2.2.4  MOSFET 选择
      5. 2.2.5  反激式或续流二极管的选择
      6. 2.2.6  检测电阻的选择
      7. 2.2.7  输入电容的选择
      8. 2.2.8  输出电容选型
      9. 2.2.9  设计示例 #1:单 RSENSE 配置
      10. 2.2.10 设计示例 #2:双 RSENSE 配置
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPSI31P1-Q1
      2. 2.3.2 TPS7A49
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
        1. 4.1.3.1 使用大型回路平面以约束电磁场
        2. 4.1.3.2 尽可能地缩短高 diL/dt 环路长度以控制振荡和 EMI
        3. 4.1.3.3 尽可能减小 SW 节点面积以改善振铃和噪声
        4. 4.1.3.4 尽量减小电感器焊盘以限制寄生电容耦合
        5. 4.1.3.5 高压爬电距离和电气间隙
        6. 4.1.3.6 布局图
    2. 4.2 工具
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5关于作者

设计示例 #2:双 RSENSE 配置

设计示例 #2 要求使用同一电感器实现 360ms 的更短预充电时间,同时峰值电流限制为 10.3APK 以防止饱和(请参阅表 2-2)。使用单个检测电阻时,很难达到这些要求,因为减小 RSENSE 来提高平均充电电流的同时,会迫使峰值电流超过 10.3APK 限值。然而,TPSI31P1-Q1 可以监测两个不同的检测电阻,以在保持峰值电流目标的同时独立提高最小电流目标。此配置可增加平均充电电流以满足新的时序要求(请参阅图 2-12)。

表 2-2 带峰值电流的示例预充电要求
规格 要求
链路电容 2mF
电池组电压 800V
充电时间 360ms
峰值电流 10.3APK
电感器 90µH
TIDA-050082 有源预充电双 RSENSE 配置图 2-12 有源预充电双 RSENSE 配置

为维持峰值电流限值,总检测电阻必须保持为 173mΩ (RSENSE_PK + RSENSE_MIN = 173mΩ)。通过调整 RSENSE_MIN,最小电流目标得以提高,同时平均充电电流也随之增加。经过计算器工具中的迭代计算,图 2-13 中所示的值满足这些更新后的设计要求。

TIDA-050082 计算器双 RSENSE 输出图 2-13 计算器双 RSENSE 输出