ZHDU074 March   2026 TPSI31P1-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1  控制逻辑
      2. 2.2.2  开关电源
        1. 2.2.2.1 计算方法:D
        2. 2.2.2.2 计算方法: 1 – D
        3. 2.2.2.3 计算方法: D + (1 – D)
      3. 2.2.3  传播延迟
      4. 2.2.4  MOSFET 选择
      5. 2.2.5  反激式或续流二极管的选择
      6. 2.2.6  检测电阻的选择
      7. 2.2.7  输入电容的选择
      8. 2.2.8  输出电容选型
      9. 2.2.9  设计示例 #1:单 RSENSE 配置
      10. 2.2.10 设计示例 #2:双 RSENSE 配置
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPSI31P1-Q1
      2. 2.3.2 TPS7A49
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
        1. 4.1.3.1 使用大型回路平面以约束电磁场
        2. 4.1.3.2 尽可能地缩短高 diL/dt 环路长度以控制振荡和 EMI
        3. 4.1.3.3 尽可能减小 SW 节点面积以改善振铃和噪声
        4. 4.1.3.4 尽量减小电感器焊盘以限制寄生电容耦合
        5. 4.1.3.5 高压爬电距离和电气间隙
        6. 4.1.3.6 布局图
    2. 4.2 工具
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5关于作者

硬件要求

用于评估此参考设计的硬件由以下各项组成:

  • TIDA-050082 参考设计电路板
  • 用于 800V、5AAVG 的直流电源 (N8930A)
  • 两个直流电源,一个用于为 TPSI31P1-Q1 VDDP (5V) 供电,另一个用于驱动 TPSI31P1-Q1 EN/CE (5V)
  • 用于确保高压测试安全性的联锁安全箱
  • 2mF 电容,由四个 500μF、2kV 电容器并联组成
  • 电容的电阻式放电路径
  • 示波器 (MSO44)
  • 两个高压差分探头,用于测量链路电容两端及 SW 节点到高压地之间最高 800V 的电压
  • 能够测量高达 20A 电流的电流探针