ZHDU074 March   2026 TPSI31P1-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1  控制逻辑
      2. 2.2.2  开关电源
        1. 2.2.2.1 计算方法:D
        2. 2.2.2.2 计算方法: 1 – D
        3. 2.2.2.3 计算方法: D + (1 – D)
      3. 2.2.3  传播延迟
      4. 2.2.4  MOSFET 选择
      5. 2.2.5  反激式或续流二极管的选择
      6. 2.2.6  检测电阻的选择
      7. 2.2.7  输入电容的选择
      8. 2.2.8  输出电容选型
      9. 2.2.9  设计示例 #1:单 RSENSE 配置
      10. 2.2.10 设计示例 #2:双 RSENSE 配置
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPSI31P1-Q1
      2. 2.3.2 TPS7A49
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
        1. 4.1.3.1 使用大型回路平面以约束电磁场
        2. 4.1.3.2 尽可能地缩短高 diL/dt 环路长度以控制振荡和 EMI
        3. 4.1.3.3 尽可能减小 SW 节点面积以改善振铃和噪声
        4. 4.1.3.4 尽量减小电感器焊盘以限制寄生电容耦合
        5. 4.1.3.5 高压爬电距离和电气间隙
        6. 4.1.3.6 布局图
    2. 4.2 工具
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5关于作者

测试结果

当自举电容 CDIV1 = 10µF 且 CDIV2 = 32µF 时,驱动器的次级电源轨(VDDM 和 VDDH)在预充电开始之前需要大约 30ms 的时间加电。较低的自举电容可以加快驱动器次级电源轨的加电时间,但如果驱动器输出的功率超过最大能力,则电源轨的压降裕度会更小。

400V 和 800V 预充电波形(图 3-2 和图 3-3)显示了驱动器次级电源轨加电后的有源预充电电路充电行为。

TIDA-050082 400V VIN图 3-2 400V VIN
TIDA-050082 800V VIN图 3-3 800V VIN