ZHDU074 March   2026 TPSI31P1-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1  控制逻辑
      2. 2.2.2  开关电源
        1. 2.2.2.1 计算方法:D
        2. 2.2.2.2 计算方法: 1 – D
        3. 2.2.2.3 计算方法: D + (1 – D)
      3. 2.2.3  传播延迟
      4. 2.2.4  MOSFET 选择
      5. 2.2.5  反激式或续流二极管的选择
      6. 2.2.6  检测电阻的选择
      7. 2.2.7  输入电容的选择
      8. 2.2.8  输出电容选型
      9. 2.2.9  设计示例 #1:单 RSENSE 配置
      10. 2.2.10 设计示例 #2:双 RSENSE 配置
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPSI31P1-Q1
      2. 2.3.2 TPS7A49
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
        1. 4.1.3.1 使用大型回路平面以约束电磁场
        2. 4.1.3.2 尽可能地缩短高 diL/dt 环路长度以控制振荡和 EMI
        3. 4.1.3.3 尽可能减小 SW 节点面积以改善振铃和噪声
        4. 4.1.3.4 尽量减小电感器焊盘以限制寄生电容耦合
        5. 4.1.3.5 高压爬电距离和电气间隙
        6. 4.1.3.6 布局图
    2. 4.2 工具
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5关于作者

计算方法: D + (1 – D)

t = t O N + t O F F
t = d i L × L V B A T × ( 1 1 - D + 1 D )
t = d i L × L V B A T × ( 1 D × ( 1 - D ) )
d i L = I P E A K - I M I N
f = 1 t
方程式 3. f = V BAT I PEAK - I MIN × L × D × 1 - D

由于 VBAT、IPEAK – I MIN 和 L 均为常数,最大开关频率出现在 D = 0.5 时,由此得到公式 方程式 4。

  1. 最大开关频率:
    f S W _ M A X = f ( D = 0.5 )
    方程式 4. f S W _ M A X = V B A T 4 × L × I P E A K - I M I N
  2. 最大开关功耗:
    I = Q × f
    I S W _ M A X = Q G × f S W _ M A X
    I S W _ M A X = Q G × V B A T 4 × L × ( I P E A K - I M I N )
    P = V × I
    方程式 5. P S W _ M A X = V G S × Q G × V B A T 4 × L × I P E A K - I M I N

为了提供可靠性,请确保 PSW_MAX 小于驱动器的输出能力 (POUT_VDDH)。通过选择栅极电荷 (QG) 更低的 MOSFET、使用更高的电感值 (L) 或增加纹波电流 (IPEAK – IMIN),可以降低功耗。