ZHDU069 March 2026 MSPM0G1507 , MSPM0G1519 , MSPM0G3507 , MSPM0G3519
IPMSM 电机的凸极是对正交轴和直接转子轴之间电感变化的度量。对于 FOC 算法,根据方程式 34 以浮点变量形式给出此值。
推断 Ld 和 Lq 值的简单方法是测量任意两相的电感,并在一次完整的旋转中缓慢改变转子位置。最大测量电感值可标记为 Lq,最小测量电感值可标记为 Ld。