ZHDU069 March 2026 MSPM0G1507 , MSPM0G1519 , MSPM0G3507 , MSPM0G3519
使用电机的数据表,用户能够以 mV/Hz 为单位输入电机的 BEMF 常数 Ke,并将 mtrBEMFConst 编程为 Ke × 10。例如,如果电机的 BEMF 常数为 40mV/Hz,则用户应设置 mtrBEMFConst = 400。
有时,电机数据表使用不同的单元表示电机的 BEMF 常数。可使用方程式 36 和方程式 37 将其转换为 mV/Hz。
如果电机没有数据表,则通过手动旋转电机,使用示波器测量电机任意两相间的电压。示波器上应出现正弦或梯形电压。测量峰值电压 Ep(以毫伏为单位)和时间段 Tp(以秒为单位)。下图展示了示波器捕获的测试电机波形。然后,用户可以计算 BEMF 常数 Ke,如方程式 38 所示。