ZHDU069 March 2026 MSPM0G1507 , MSPM0G1519 , MSPM0G3507 , MSPM0G3519
SPI 连接的默认引脚配置如下表所示。一些电机驱动器包括可选的 SPI,用于配置控制寄存器和读取状态寄存器以进行故障诊断。通过 SPI 通信,用户可以:
| MSPM0 引脚 | MSPM0 功能 | DRV 引脚连接 | DRV 功能 |
|---|---|---|---|
| SPIx_CSy | SPI 芯片选择(y = 0、1、2、3) | nSCS | SPI 芯片选择 |
| SPIx_SCK | SPI 总线时钟 | SCLK | SPI 总线时钟 |
| SPIx_POCI | SPI 外设输出控制器输入 | SDO | SPI 数据输出 |
| SPIx_PICO | SPI 外设输入控制器输出 | SDI | SPI 数据输入 |