ZHDU069 March 2026 MSPM0G1507 , MSPM0G1519 , MSPM0G3507 , MSPM0G3519
为了进行调试,FOC 算法提供了一个选项,可强制电机控制状态机保持在对齐模式并禁用电流闭环。
当禁用电流闭环时,FOC 算法直接将 PWM 占空比控制为三相。由于此时未启用控制环路,用户可以轻松检查 PWM 功能并验证硬件电路连接。
可设置 pUserCtrlRegs->algoDebugCrtl2.b.currLoopDis 来禁用电流闭环。然后,用户可以覆盖 pUserCtrlRegs->algoDebugCrtl2.b.forceVDCurrLoopDis 和 forceVQCurrLoopDis,以设置不同的 SVPWM 输出,如图 7-18 所示。
图 7-19 展示了强制对齐模式下的 PWM 输出波形。
TI 建议在测试 PWM 环路时断开电机,因为小占空比可能会在电机相位输出高电流。如果连接了电机,用户应小心地从零开始增加 PWM 周期。