ZHDU069 March 2026 MSPM0G1507 , MSPM0G1519 , MSPM0G3507 , MSPM0G3519
栅极驱动器支持配置不同的通信接口,包括基于电阻器、基于 SPI、基于 IIC 的接口等。对于用户来说,将新通信接口集成到 FOC HAL 库并进行调试是很复杂的。该设计引入了一种更轻松的方法来禁用默认的基于 SPI 的通信(DRV8316 或 DRV8323 FOC 工程),以便 FOC 算法不会使用任何 MCU 引脚或外设来进行通信。
可按照节 8.2.3.1 中的步骤使用自定义通信接口。然后将栅极驱动器通信 API 设置为空,使其不会影响正常的 FOC 应用,如图 8-9 所示。用户还可以手动将栅极驱动器通信接口的源代码修改为空,然后在 FOC 应用中添加自己的栅极驱动器文件,以适配自己的硬件板。
直接删除上图中所示的 API 会导致编译器错误,因为无传感器 FOC 库会在静态库中调用这些 API。