ZHDA317 September 2026 CC1312R
计量功能是任何智能仪表设备的核心特性;数十年来已有多种电子传感技术得到应用,各有优劣。
TI 已推出 MSP430FR6989 EVM 及配套硬件,支持旋转式流量表传感中最常用的三种传感方式:电感式(LC 传感)、光学式和磁式。这些参考设计面向大批量流量计量终端设备,如热水表和冷水表(在德国广受欢迎)、机械表的改造附加模块,以及分计量应用(包括热量表和热量成本分配器)。
需要注意的是,除旋转式流量表——其至今仍是全球主导技术——之外,还有超声波流量测量,由 TI 的 MSP430FR6043 器件系列提供支持,超声波流量计量正在全球许多市场获得越来越多的关注。
本文档聚焦于采用 CC1312R、CC1312R7 和 CC1314R10 无线 MCU 的旋转传感设计,在许多情况下,这些器件可实现更高集成度、符合 CRA 要求的设计,代价是功耗相较 MSP430FR6989 略有增加。
本文档所呈现的结果大量利用了 CC1312 和 CC1314 器件系列内部的超低功耗 SCE 模块,并证明在 SCE 中集成旋转计量、IrDA 通信、基于 GPIO 的分段式 LCD 显示控制以及磁篡改检测是可行的。
以下章节所记录的业界领先的超低功耗数据,为开发单芯片计量与分计量设备奠定了基础,凭借集成的 Sub-1GHz 射频和 SCE 模块,可实现更低的整体系统成本。