ZHDA317 September   2026 CC1312R

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 智能仪表欧盟法规
    2. 1.2 旋转计量设计
  5. 2智能流量表与分计量设备
    1. 2.1 热量成本分配器(分计量)
      1. 2.1.1 HCA 关键功能
        1. 2.1.1.1 IrDA 通信端口
        2. 2.1.1.2 温度测量(双传感器法)
        3. 2.1.1.3 分段式 LCD 支持
    2. 2.2 机械水表用改造附加模块
      1. 2.2.1 改造附加模块关键功能
      2. 2.2.2 旋转流量计量实现
        1. 2.2.2.1 光学与磁式旋转传感
        2. 2.2.2.2 电感式旋转传感
      3. 2.2.3 IrDA 唤醒检测
    3. 2.3 智能旋转式水表
      1. 2.3.1 水表关键功能
      2. 2.3.2 带 CapTouch 激活功能的分段式 LCD
      3. 2.3.3 使用 TMAG5231 实现篡改检测
      4. 2.3.4 符合 OMS 规范的 wM-Bus 通信子系统
    4. 2.4 热量表(冷/热计量)
      1. 2.4.1 热量表关键功能
      2. 2.4.2 用于 DTM 的模拟信号链
      3. 2.4.3 卓越的全数字 DTM 设计
        1. 2.4.3.1 用于热量计量的 I2C 和 SMBus 兼容数字传感器
        2. 2.4.3.2 用于热量表的 1-Wire 兼容数字传感器
    5. 2.5 流量表中的蓝牙低功耗 (BLE)
    6. 2.6 CRA 对智能流量表和热量成本分配器的影响
      1. 2.6.1 通过精心的系统设计实现 CRA 合规
        1. 2.6.1.1 篡改检测作为物理安全论据
        2. 2.6.1.2 安全密钥存储
        3. 2.6.1.3 安全启动
        4. 2.6.1.4 经过认证的 wM-Bus 通信
        5. 2.6.1.5 通过空中下载 (OAD) 实现安全固件更新
        6. 2.6.1.6 安全事件日志
  6. 3总结
  7. 4参考资料

通过空中下载 (OAD) 实现安全固件更新

CRA 强制要求能够向已部署在现场的产品推送安全补丁。CC1312R7 和 CC1314R10 通过 MCUBoot 支持片上 OTA:新固件镜像经 Sub-1GHz 无线链路接收、经过加密验证后应用,无需对设备进行物理接触。这是满足 CRA 漏洞修复时限要求的主要机制。CC1312R 支持片外 OAD,先将新镜像暂存于外部 SPI Flash,再进行验证和应用。在所有情况下,OTA 镜像传输都必须经过 AES-128 加密和 ECDSA 或 CMAC 认证,以防止安装未经授权的固件镜像。