ZHDA317 September   2026 CC1312R

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 智能仪表欧盟法规
    2. 1.2 旋转计量设计
  5. 2智能流量表与分计量设备
    1. 2.1 热量成本分配器(分计量)
      1. 2.1.1 HCA 关键功能
        1. 2.1.1.1 IrDA 通信端口
        2. 2.1.1.2 温度测量(双传感器法)
        3. 2.1.1.3 分段式 LCD 支持
    2. 2.2 机械水表用改造附加模块
      1. 2.2.1 改造附加模块关键功能
      2. 2.2.2 旋转流量计量实现
        1. 2.2.2.1 光学与磁式旋转传感
        2. 2.2.2.2 电感式旋转传感
      3. 2.2.3 IrDA 唤醒检测
    3. 2.3 智能旋转式水表
      1. 2.3.1 水表关键功能
      2. 2.3.2 带 CapTouch 激活功能的分段式 LCD
      3. 2.3.3 使用 TMAG5231 实现篡改检测
      4. 2.3.4 符合 OMS 规范的 wM-Bus 通信子系统
    4. 2.4 热量表(冷/热计量)
      1. 2.4.1 热量表关键功能
      2. 2.4.2 用于 DTM 的模拟信号链
      3. 2.4.3 卓越的全数字 DTM 设计
        1. 2.4.3.1 用于热量计量的 I2C 和 SMBus 兼容数字传感器
        2. 2.4.3.2 用于热量表的 1-Wire 兼容数字传感器
    5. 2.5 流量表中的蓝牙低功耗 (BLE)
    6. 2.6 CRA 对智能流量表和热量成本分配器的影响
      1. 2.6.1 通过精心的系统设计实现 CRA 合规
        1. 2.6.1.1 篡改检测作为物理安全论据
        2. 2.6.1.2 安全密钥存储
        3. 2.6.1.3 安全启动
        4. 2.6.1.4 经过认证的 wM-Bus 通信
        5. 2.6.1.5 通过空中下载 (OAD) 实现安全固件更新
        6. 2.6.1.6 安全事件日志
  6. 3总结
  7. 4参考资料

用于 DTM 的模拟信号链

通常采用 ADS122U04 等 24 位 delta-sigma 模数转换器,以满足 EN1434-5:2014 对热量表和热量计算器中 RTD 传感器对温度测量子系统的要求。这种热量表中 DTM 的传统方法已记录于 TIDA-01526《用于冷热计量的高精度温度测量》 中,因为它支持标准 PT100、PT500 和 PT1000 元件。

此类 RTD 测量可很好地配合旋转式 MSP430FR6989 EVM 和超声波 MSP430FR6043 EVM 使用,并满足 EN1434 的所有要求——这对热量表而言是强制性的。该设计的缺点在于,增加了经过精细调整和校准的模拟信号链的复杂性,并需额外配置一颗精密 ADC 器件。