ZHDA317 September 2026 CC1312R
所有智能流量表在现场均有预定的运行年限,通常为五至十年不等,某些市场甚至更长,到期后必须更换。任何智能仪表都必须提供某种受计量法规管控的显示装置,用于显示与计费相关的用户消耗数据。在欧盟,这一点由 MID 2014/32/EU(附件 I,基本要求)文件作出规定,其中指出显示要求可通过多种方式满足,包括机械计数器(如全球范围内的传统机械水表)、电子流量表中的液晶显示器 (LCD)、发光二极管 (LED) 或其他电子显示装置,前提是它们满足该指令在可读性、无歧义性和安全性方面的标准。
分段式 LCD 显示器迄今为止仍是智能流量表和热量成本分配器中的主导技术。欧盟法规确实允许关闭 LCD 显示,但在这种情况下,终端用户必须能够按需即时激活它,通常通过按键或电容式触摸按键、用于检测表盖开启的光学传感器或其他用户触发的提示方式来实现。