ZHDA317 September 2026 CC1312R
智能流量表和 HCA 是现场部署设备,终端用户可接触到,因此 CRA 要求防止未经授权的物理访问。如 节 2.3.3 所述,TMAG5231 霍尔效应传感器通过监测设备是否从加热器上被拆下或是否暴露于强外部磁场来实现篡改检测。当检测到篡改时,CC1312R 无线 MCU 可记录带时间戳的事件,通过无线链路发出告警,并可选择擦除敏感数据。
该机制同时满足 CRA 附件 I 的两项要求:该机制可防止未经授权的访问,并能够记录和监测安全相关事件。该机制还为内部架构的合规论据提供支撑:由于任何对物理外壳边界的破坏都会触发可检测、可记录的事件,因此内部组件——MCU、固件、加密密钥和计量数据——可被视为运行于受监测的信任边界之内。