ZHDA317 September   2026 CC1312R

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 智能仪表欧盟法规
    2. 1.2 旋转计量设计
  5. 2智能流量表与分计量设备
    1. 2.1 热量成本分配器(分计量)
      1. 2.1.1 HCA 关键功能
        1. 2.1.1.1 IrDA 通信端口
        2. 2.1.1.2 温度测量(双传感器法)
        3. 2.1.1.3 分段式 LCD 支持
    2. 2.2 机械水表用改造附加模块
      1. 2.2.1 改造附加模块关键功能
      2. 2.2.2 旋转流量计量实现
        1. 2.2.2.1 光学与磁式旋转传感
        2. 2.2.2.2 电感式旋转传感
      3. 2.2.3 IrDA 唤醒检测
    3. 2.3 智能旋转式水表
      1. 2.3.1 水表关键功能
      2. 2.3.2 带 CapTouch 激活功能的分段式 LCD
      3. 2.3.3 使用 TMAG5231 实现篡改检测
      4. 2.3.4 符合 OMS 规范的 wM-Bus 通信子系统
    4. 2.4 热量表(冷/热计量)
      1. 2.4.1 热量表关键功能
      2. 2.4.2 用于 DTM 的模拟信号链
      3. 2.4.3 卓越的全数字 DTM 设计
        1. 2.4.3.1 用于热量计量的 I2C 和 SMBus 兼容数字传感器
        2. 2.4.3.2 用于热量表的 1-Wire 兼容数字传感器
    5. 2.5 流量表中的蓝牙低功耗 (BLE)
    6. 2.6 CRA 对智能流量表和热量成本分配器的影响
      1. 2.6.1 通过精心的系统设计实现 CRA 合规
        1. 2.6.1.1 篡改检测作为物理安全论据
        2. 2.6.1.2 安全密钥存储
        3. 2.6.1.3 安全启动
        4. 2.6.1.4 经过认证的 wM-Bus 通信
        5. 2.6.1.5 通过空中下载 (OAD) 实现安全固件更新
        6. 2.6.1.6 安全事件日志
  6. 3总结
  7. 4参考资料

带 CapTouch 激活功能的分段式 LCD

图 1-1 和 图 2-12 所示的 TI 专利 GPIO 多路复用 LCD 控制方案已在 TIDA-011020 中实现,该设计作为 TI LaunchPad™ 的 BoosterPack™ 评估板提供:

 TI 专利多路复用 LCD 的 BoosterPack 设计 TIDA-011020图 2-11 TI 专利多路复用 LCD 的 BoosterPack 设计 TIDA-011020
 TIDA-011020 背面视图图 2-12 TIDA-011020 背面视图

该设计与 TIDA-00848 单芯片 HCA 参考设计一脉相承,同样通过 CapTouch 方式激活分段式 LCD 显示器,由 GPIO 和 TI 专利多路复用网络驱动控制,并针对超低功耗进行了优化。用于 LCD 控制的 SCE 代码,连同面向 CC1312R LPAD 的 CCS 示例,均收录于本应用笔记的软件包中。

备注: TI 此项用于驱动分段式 LCD 显示器的多路复用电阻网络专利设计,仅可与 Texas Instruments Inc. 的有线或无线 MCU 产品配合免费使用,例如 MSPM0+、MSPM33、C2000™、CC13xx、CC26xx 和 CC27xx 等系列。

SCE 代码每秒轮询一次 CapTouch 区域(1 秒周期可调)。一旦检测到触摸事件,分段式 LCD 即被激活,直至达到预定义的 5 秒超时(该周期同样可调)。随后 LCD 关闭以节省功耗,等待下一次触摸事件触发。实际用例分析表明,LCD 的总活动时间可仅占智能水表设备寿命的 1% 甚至更低,相比 LCD 常亮 设计可显著降低功耗。

对于所有支持在用户请求时短时启用 LCD 的计量与分计量设备,均推荐采用这一 TI 专利设计。有关 SCE 软硬件实现的完整细节及开源代码示例,均记录于 TIDA-00848 参考设计中。