ZHDA317 September   2026 CC1312R

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 智能仪表欧盟法规
    2. 1.2 旋转计量设计
  5. 2智能流量表与分计量设备
    1. 2.1 热量成本分配器(分计量)
      1. 2.1.1 HCA 关键功能
        1. 2.1.1.1 IrDA 通信端口
        2. 2.1.1.2 温度测量(双传感器法)
        3. 2.1.1.3 分段式 LCD 支持
    2. 2.2 机械水表用改造附加模块
      1. 2.2.1 改造附加模块关键功能
      2. 2.2.2 旋转流量计量实现
        1. 2.2.2.1 光学与磁式旋转传感
        2. 2.2.2.2 电感式旋转传感
      3. 2.2.3 IrDA 唤醒检测
    3. 2.3 智能旋转式水表
      1. 2.3.1 水表关键功能
      2. 2.3.2 带 CapTouch 激活功能的分段式 LCD
      3. 2.3.3 使用 TMAG5231 实现篡改检测
      4. 2.3.4 符合 OMS 规范的 wM-Bus 通信子系统
    4. 2.4 热量表(冷/热计量)
      1. 2.4.1 热量表关键功能
      2. 2.4.2 用于 DTM 的模拟信号链
      3. 2.4.3 卓越的全数字 DTM 设计
        1. 2.4.3.1 用于热量计量的 I2C 和 SMBus 兼容数字传感器
        2. 2.4.3.2 用于热量表的 1-Wire 兼容数字传感器
    5. 2.5 流量表中的蓝牙低功耗 (BLE)
    6. 2.6 CRA 对智能流量表和热量成本分配器的影响
      1. 2.6.1 通过精心的系统设计实现 CRA 合规
        1. 2.6.1.1 篡改检测作为物理安全论据
        2. 2.6.1.2 安全密钥存储
        3. 2.6.1.3 安全启动
        4. 2.6.1.4 经过认证的 wM-Bus 通信
        5. 2.6.1.5 通过空中下载 (OAD) 实现安全固件更新
        6. 2.6.1.6 安全事件日志
  6. 3总结
  7. 4参考资料

用于热量表的 1-Wire 兼容数字传感器

在高精度 TMP117 器件的基础上,兼容 1-Wire® 协议的 TMP1826 数字集成 ±0.2°C 温度传感器被开发出来。作为常见两线 RTD100/500/1000 传感器的替代方案,采用 1-Wire® 协议可实现两线数字温度传感器。尽管模拟 RTD 元件与 TMP1826 1-Wire™ 温度传感器的外观和感觉完全相同,但务必注意,二者并非引脚对引脚兼容。传统模拟 RTD 元件需要可编程电流源激励,以便使用 ADS1220 等精密 ADC 测量 PT 元件两端的电压降。而数字传感器只需与 MCU 内核之间采用简单的数字 1-Wire 协议,即一根数据线和一根地线。

借助 TMP1826 以及与它引脚对引脚兼容、集成 SHA-256 认证器的 TMP1827,TI 通过从根本上简化热量表校准的制造流程,显著降低了系统成本。

表 2-3 标准 RTD 与 1-Wire 数字温度传感器对比
RTD TMP1826/7 1-Wire
总导线数 2 2
推荐最大长度 10m 300m
模拟信号链 有 无(集成于 TMP1826/7 内部)
需要可编程电流源 有 无
精密基准电阻 有 无
布局复杂度 高,需匹配走线和开尔文连接 无(数字接口)
校准点 3 1
厂商信息(每传感器) 无法实现 2kbit EEPROM
NIST 可追溯性 无法实现 有(出厂编程)