ZHDA317 September   2026 CC1312R

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 智能仪表欧盟法规
    2. 1.2 旋转计量设计
  5. 2智能流量表与分计量设备
    1. 2.1 热量成本分配器(分计量)
      1. 2.1.1 HCA 关键功能
        1. 2.1.1.1 IrDA 通信端口
        2. 2.1.1.2 温度测量(双传感器法)
        3. 2.1.1.3 分段式 LCD 支持
    2. 2.2 机械水表用改造附加模块
      1. 2.2.1 改造附加模块关键功能
      2. 2.2.2 旋转流量计量实现
        1. 2.2.2.1 光学与磁式旋转传感
        2. 2.2.2.2 电感式旋转传感
      3. 2.2.3 IrDA 唤醒检测
    3. 2.3 智能旋转式水表
      1. 2.3.1 水表关键功能
      2. 2.3.2 带 CapTouch 激活功能的分段式 LCD
      3. 2.3.3 使用 TMAG5231 实现篡改检测
      4. 2.3.4 符合 OMS 规范的 wM-Bus 通信子系统
    4. 2.4 热量表(冷/热计量)
      1. 2.4.1 热量表关键功能
      2. 2.4.2 用于 DTM 的模拟信号链
      3. 2.4.3 卓越的全数字 DTM 设计
        1. 2.4.3.1 用于热量计量的 I2C 和 SMBus 兼容数字传感器
        2. 2.4.3.2 用于热量表的 1-Wire 兼容数字传感器
    5. 2.5 流量表中的蓝牙低功耗 (BLE)
    6. 2.6 CRA 对智能流量表和热量成本分配器的影响
      1. 2.6.1 通过精心的系统设计实现 CRA 合规
        1. 2.6.1.1 篡改检测作为物理安全论据
        2. 2.6.1.2 安全密钥存储
        3. 2.6.1.3 安全启动
        4. 2.6.1.4 经过认证的 wM-Bus 通信
        5. 2.6.1.5 通过空中下载 (OAD) 实现安全固件更新
        6. 2.6.1.6 安全事件日志
  6. 3总结
  7. 4参考资料

智能流量表与分计量设备

CC1312R SimpleLink™ 高性能 Sub-1GHz 无线 MCU 由 TI 内部设计并制造,具备多项独特特性:超低漏电的 TI CMOS 65nm 工艺,以及配备 4KB SRAM、可以 2MHz 或 24MHz 运行的超低功耗传感器控制器引擎 (SCE)。此外,该器件还集成了多个专用模拟外设,如可编程电流源、带内部基准 DAC 的模拟比较器、脉冲计数器和时间数字转换器 (TDC),均可由 SCE 模块控制。

该平台还集成了先进的加密能力,包括 AES 128 位和 256 位加密加速器、TRNG、ECC 和 RSA 公钥硬件加速器以及 SHA2 加速器,使其能够应对欧盟即将实施的 CRA 法规。

因此,单芯片 CC1312R 和 CC1314R10 无线 MCU 集成了软件定义的 Sub-1GHz 射频系统与可编程 16 位 SCE,既能处理三种最常用的旋转计量方式,又能利用 TI 专利的 GPIO LCD 控制技术驱动分段式 LCD 显示器。