ZHDA317 September 2026 CC1312R
这一关键的 HCA 子系统用于安装和维护,也用于生产制造过程中,作为一种简便方式在各 HCA 设备中配置厂商参数。可以实现对 IrDA 接收 LED 的定期轮询,以检测来自 HCA 读表单元等外部源的唤醒信号。此类典型的 IrDA 应用场景记录于 TIDA-01212《单双向红外 LED 通信端口参考设计》,其中提供了超低功耗半双工 IrDA 设计及 SCE 中的固件示例代码。
由于硬件和固件需求极为精简,TIDA-01212 中的 IrDA 轮询功能可轻松与 TIDA-00848 中的 LCD 支持相结合,二者均可作为任务在传感器控制器引擎中运行。在检测到轮询序列(示例见 节 2.2.3)后,SCE 唤醒主 Cortex-MCU,由其处理 HCA 与外部读表单元之间的 IrDA 协议数据交换。