ZHDA317 September 2026 CC1312R
TMAG5231 是一款平面内霍尔效应开关,专为在成本优先的应用中替代 TMR、AMR 和干簧开关而设计。当通过传感器灵敏度轴施加的磁通密度超过工作点阈值 (BOP) 时,器件输出低电压。该输出保持低电平,直至磁通密度降至释放点阈值 (BRP) 以下,随后器件输出高电压。为最大限度降低功耗,TMAG5233 版本在内部以 5Hz 占空比运行,平均功耗仅为 0.55µA。得益于 32µs 的快速启动时间和 2.6mA 的最大供电电流,TMAG5233 的供电引脚可由 CC1314R10 上具备中等驱动能力的 GPIO 引脚供电,并额外通过占空比控制将有效采样率降至 1Hz 或更低。因此,仅需两个 GPIO 即可为 TMAG5233 传感器供电并读取其输出。该设计已在内部改造附加模块设计中与 IrDA 通信及 12Hz 计量采样率一同实现并测试。用于为 TMAG5233 供电并检测其输出信号的 SCE 代码示例已在开源代码示例中提供。