ZHDA302 August   2026 TDA4AH-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VP-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2USB 3.1 合规性模式:工作原理
    1. 2.1 首字母缩写词及定义
    2. 2.2 LTSSM 和 RX 检测
    3. 2.3 合规性模式进入方法
    4. 2.4 寄存器参考
      1. 2.4.1 xHCI PORTSC:端口状态和控制寄存器
      2. 2.4.2 PORTSC 位字段说明(USB 3.0 — xHCI 规范§4.19.7)
      3. 2.4.3 PLS 编码:USB 3.0 链路状态
      4. 2.4.4 在进入合规性测试之前验证 RX 检测
      5. 2.4.5 合规性写入值解码:0x0a010340
    5. 2.5 合规性码型 CP1 和 SSC
      1. 2.5.1 USB PHY 寄存器 — CP1(时钟码型)
      2. 2.5.2 寄存器地址
      3. 2.5.3 CP1 写入值解码:0x18230c10
  6. 3合规性程序 — TDA4VH/AH/TDA4AP/VP
    1. 3.1  硬件要求
    2. 3.2  软件要求
    3. 3.3  EVM 设置
    4. 3.4  合规性码型参考
    5. 3.5  LFPS:低频周期信令
    6. 3.6  合规性码型 0 (CP0)
    7. 3.7  合规性码型 1 (CP1)
    8. 3.8  LeCroy 示波器设置和结果
    9. 3.9  故障排查
    10. 3.10 合规性程序: DRA821 / TDA4AL/VL/VE / J721S2
  7. 4总结
  8. 5参考资料

故障排查

表 3-4 疑难解答指南
症状 可能的原因 分辨率
devmem2 写入后无码型 端口未处于 Rx.Detect 状态;设备仍处于连接状态 断开器件连接;读取 PORTSC 并确认 PLS[8:5] = 0101 后再写入
连接夹具后无码型 SoC 未处于主机模式;USB-C 电缆方向需要翻转 检查 DIP 开关是否设置为主机 DFP 模式。USB-C 电缆的两侧均进行尝试;
写入后 PORTSC 不变 LWS(位 16)未设置;使用了错误的地址 检查写入值是否为 0xa010340 (LWS=1);验证 SoC MMIO 基地址
仅 CP0 可见;无 CP1 未写入 USB CP1 寄存器 进行 PORTSC 写入后将 0x18230c10 写入 USB PHY 寄存器;必要时先重新启动
未通过 USB SSC 合规性测试 SSC 未启用 通过修改设备树源码 .dts 文件启用 SERDES PLL SSC
不符合 LFPS 规范 电缆不匹配 对电缆执行去偏斜操作;确保合规性测试套件 QPHY 版本与 MAUI s/w 版本匹配