ZHDA302 August 2026 TDA4AH-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VP-Q1
| 位 | 字段 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 31 | WPR | 0 | 热端口复位。 |
| 30 | DR | — | 器件可移除。 |
| 29:28 | RsvdZ | 0 | 保留。写为 0。 |
| 27 | WOE | 0 | 过流唤醒使能。 |
| 26 | WDE | 0 | 断开唤醒使能。 |
| 25 | WCE | 0 | 连接唤醒使能。 |
| 24 | CAS | 0 | 冷连接状态 (USB 3.1)。 |
| 23 | CEC | 0 | 端口配置错误更改(粘滞;通过写入 1 清除)。 |
| 22 | PLC | 0 | 端口链路状态更改(粘滞;通过写入 1 清除)。 |
| 21 | PRC | 0 | 端口复位更改(粘滞;通过写入 1 清除)。 |
| 20 | OCC | 0 | 过流变化。 |
| 19 | RsvdZ | 0 | 保留。 |
| 18 | PEC | 0 | 端口使能/禁用更改。 |
| 17 | CSC | 0 | 连接状态更改(粘滞)。 |
| 16 | LWS | 0 | 链路写入选通。必须为 1 才能使 PLS 写入生效。如果 LWS = 0,硬件会静默忽略对 PLS[3:0] 的写入。 |
| 15:14 | PIC | 0 | 端口指示器控制。 |
| 13:10 | 端口速度 | — | 协商的端口速度(编码见 xHCI 表)。 |
| 9 | PP | — | 端口功率。USB3 模式下该位必须为 1。 |
| 8:5 | PLS | — | 端口链路状态。控制并反映 LTSSM 状态。请参阅表 2-4。 |
| 4 | PR | 0 | 端口复位。 |
| 3 | OCA | 0 | 过流激活。 |
| 2 | RsvdZ | 0 | 保留。 |
| 1 | PED | 0 | 端口使能/禁用。 |
| 0 | CCS | 0 | 当前连接状态。 |