ZHDA302 August 2026 TDA4AH-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VP-Q1
| 元件 | 详细信息 |
|---|---|
| Linux | TI SDK 11.02.00.04 |
| devmem2 | 原始 32 位 MMIO 读取/写入;在 Yocto/buildroot SDK 中提供 |
| debugfs | 安装在 /sys/kernel/debug 上;sysfs echo 合规性方法所必需 |
将 TI 处理器 SDK Linux 11.02.00.04 安装到 SD 卡上。在 Linux 终端中使用 wget 命令来下载安装程序,然后使用命令 chmod +x 赋予该文件可执行权限。使用 sudo ./ 命令执行该文件,将内容解压到指定目录。
要将 SDK 安装到 SD 卡上,请按照以下链接中的安装说明操作:
安装 debugfs(如果不存在):
mount -t debugfs none /sys/kernel/debug