ZHDA302 August   2026 TDA4AH-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VP-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2USB 3.1 合规性模式:工作原理
    1. 2.1 首字母缩写词及定义
    2. 2.2 LTSSM 和 RX 检测
    3. 2.3 合规性模式进入方法
    4. 2.4 寄存器参考
      1. 2.4.1 xHCI PORTSC:端口状态和控制寄存器
      2. 2.4.2 PORTSC 位字段说明(USB 3.0 — xHCI 规范§4.19.7)
      3. 2.4.3 PLS 编码:USB 3.0 链路状态
      4. 2.4.4 在进入合规性测试之前验证 RX 检测
      5. 2.4.5 合规性写入值解码:0x0a010340
    5. 2.5 合规性码型 CP1 和 SSC
      1. 2.5.1 USB PHY 寄存器 — CP1(时钟码型)
      2. 2.5.2 寄存器地址
      3. 2.5.3 CP1 写入值解码:0x18230c10
  6. 3合规性程序 — TDA4VH/AH/TDA4AP/VP
    1. 3.1  硬件要求
    2. 3.2  软件要求
    3. 3.3  EVM 设置
    4. 3.4  合规性码型参考
    5. 3.5  LFPS:低频周期信令
    6. 3.6  合规性码型 0 (CP0)
    7. 3.7  合规性码型 1 (CP1)
    8. 3.8  LeCroy 示波器设置和结果
    9. 3.9  故障排查
    10. 3.10 合规性程序: DRA821 / TDA4AL/VL/VE / J721S2
  7. 4总结
  8. 5参考资料

首字母缩写词及定义

表 2-1 首字母缩写词及定义
术语 定义
USB 通用串行总线
CP0..CP1 合规性码型 0..1 — 定义的 USB 3.0 测试信号序列
CTS 合规性测试规范 (USB-IF)
DUT 被测器件
LFPS 低频周期信令 — 用于链路检测和状态转换
xHCI 可扩展主机控制器接口 — USB 3.0/3.1 主机控制器规范
LWS 链路写入选通 — xHCI PORTSC 第 16 位,对 PLS 写入起使能门控作用
PLS 端口链路状态 — xHCI PORTSC 寄存器 [8:5] 中的 4 位字段
PORTSC 端口状态和控制寄存器 — xHCI §4.19.7
PP 端口功率 — PORTSC 第 9 位
RX 检测 USB 3.0 LTSSM 状态,其中 TX 探测远端接收器;PLS = 5
SERDES 串行器/解串器 — 高速串行链路的模拟 PHY
SSC 展频时钟 — 调制 TX 时钟以降低峰值 EMI;与 CP1 相互独立
SS SuperSpeed - USB 支持的数据速率 (5Gbps)。该速率常被称作 USB3.0、USB3.1 Gen1 或 USB3.2 Gen1,均指 5Gbps 链路速率。