ZHDA302 August   2026 TDA4AH-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VP-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2USB 3.1 合规性模式:工作原理
    1. 2.1 首字母缩写词及定义
    2. 2.2 LTSSM 和 RX 检测
    3. 2.3 合规性模式进入方法
    4. 2.4 寄存器参考
      1. 2.4.1 xHCI PORTSC:端口状态和控制寄存器
      2. 2.4.2 PORTSC 位字段说明(USB 3.0 — xHCI 规范§4.19.7)
      3. 2.4.3 PLS 编码:USB 3.0 链路状态
      4. 2.4.4 在进入合规性测试之前验证 RX 检测
      5. 2.4.5 合规性写入值解码:0x0a010340
    5. 2.5 合规性码型 CP1 和 SSC
      1. 2.5.1 USB PHY 寄存器 — CP1(时钟码型)
      2. 2.5.2 寄存器地址
      3. 2.5.3 CP1 写入值解码:0x18230c10
  6. 3合规性程序 — TDA4VH/AH/TDA4AP/VP
    1. 3.1  硬件要求
    2. 3.2  软件要求
    3. 3.3  EVM 设置
    4. 3.4  合规性码型参考
    5. 3.5  LFPS:低频周期信令
    6. 3.6  合规性码型 0 (CP0)
    7. 3.7  合规性码型 1 (CP1)
    8. 3.8  LeCroy 示波器设置和结果
    9. 3.9  故障排查
    10. 3.10 合规性程序: DRA821 / TDA4AL/VL/VE / J721S2
  7. 4总结
  8. 5参考资料

硬件要求

表 3-1 硬件要求
条目 用途
TDA4VH/ TDA4VP EVM DUT — 承载 USB3 xHCI 控制器的 SoC
USB 3.0 主机测试夹具 1 (Intel) Intel 的 USB3.0 主机测试夹具 1,带 Type-A 连接器,用于连接 DUT;
高速示波器 (LeCroy) 捕获 5Gbps/2.5GHz 下的眼图、抖动和 TX 幅度(CP0 和 CP1)
SMA 电缆与探头 从测试夹具到示波器的信号路径