ZHDA302 August 2026 TDA4AH-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VP-Q1
主机 USB3.0 测试夹具 1 通过 Type-C 转 Type-A 连接器连接到 EVM 的 Type-C 连接器。将 DIP 开关 SW7/SW11 设置为 SD 卡引导模式。DIP 开关必须设置为 DFP 模式。CTS 规范要求使用 3 米电缆和主机测试夹具 2(5 英寸走线),本测试环境未采用;但 LeCroy SigTest 框架可通过通道仿真补偿长通道损耗。
图 3-1 EVM SD 卡引导模式开关设置
图 3-2 EVM USB-C 开关设置将 EVM 的主 UART 终端连接到 PC,并打开 TeraTerm 终端上四个 COM 端口中的第一个。将串行端口的速度配置为 115200kbps,而不是默认的 9600kbps。为 EVM 上电,SoC 随即从 SD 卡启动。
图 3-3 EVM 设置