ZHDA302 August 2026 TDA4AH-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VP-Q1
| 图形 | 信号描述 | 测量用途 | 如何进入 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| LFPS | 低频周期信令 | 满足上升/下降时间、突发速率和周期要求的周期信令。 | 直接连接测试夹具或通过 Echo 合规性命令 | |
| CP0 | 5Gbps 时的扰频 D0.0 | 眼图、TX 幅度 (VTX-DIFF)、上升/下降时间、TX 抖动 (Tj) | 仅对 PORTSC 进行写入 (PLS = 10) | 不适用 |
| CP1 |
5Gbps 速率下,奈奎斯特频率为 2.5GHz 时的时钟码型 |
最大切换频率下的 TX 输出电压;TX 抖动、SSC 分析。 | PORTSC 写入 + USB PHY 写入 (0x18230c10) | 通过 SERDES PLL 启用 SSC |