ZHDA286 August   2026 DRA821U , DRA821U-Q1 , TDA4AEN-Q1 , TDA4VEN-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1 , TDA4VP-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 TDA4x EVM 上使用的 OSPI/QSPI 闪存器件
  6. 3 定制电路板的 OSPI 闪存选型注意事项
  7. 4 OSPI 访问模式
    1. 4.1 直接访问 (DAC)
    2. 4.2 间接访问 (INDAC)
    3. 4.3 软件触发指令 (STIG)
    4. 4.4 就地执行 (XIP)
    5. 4.5 推荐的 OSPI 访问模式
  8. 5 OSPI 时钟频率支持
  9. 6 OSPI 刷写与启动支持
  10. 7 OSPI 迁移及所需更新
  11. 8 使用 SDK 驱动程序示例验证 OSPI 配置
  12. 9 TDA4x 器件上的常见 OSPI 问题
    1. 9.1 DAC 寻址限制
    2. 9.2 PHY 调优问题
  13. 10QSPI 启动支持注意事项
  14. 11总结
  15. 12参考资料

简介

TDA4x 器件的启动和初始化序列依赖于外部 QSPI 和 OSPI NOR/NAND 闪存存储器来存储启动映像和应用程序二进制文件。集成的 OSPI 控制器支持单通道、双通道、四通道和八通道数据协议以及 SDR 和 DDR 传输模式。它提供多种访问机制,包括直接访问模式 (DAC)、间接访问模式 (INDAC) 和 STIG 操作,每种机制都有明确的运行特性和限制。

在 QSPI 启动模式下,ROM 代码以直接访问模式 (DAC) 初始化 OSPI 外设,并从所选 QSPI 闪存器件读取启动映像。启动映像被复制到片上 RAM 中,随后执行权转移到已加载的映像。

寻址模式、器件尺寸参数、PHY 调优、时钟设置或闪存特定命令序列的错误配置可能导致启动失败、地址访问受限、数据损坏或高速运行不稳定。

本应用手册整合了经验证的 EVM 闪存配置、OSPI 访问模式行为、时钟频率约束、PHY 调优要求以及闪存迁移注意事项,同时记录了电路板启动和 SBL 集成期间常见的故障场景,以及推荐的配置更新和结构化调试方法。