ZHDA277 August   2026 TDA4AL-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VL-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1  DDR 内联 ECC 概述
      1. 2.1.1 DDR 内联 ECC 的优势
    2. 2.2  ECC 保护区域规划
    3. 2.3  ECC 容量考量
    4. 2.4  ECC 配置指南
      1. 2.4.1 ECC 生成阶段
      2. 2.4.2 ECC 保护阶段
    5. 2.5  为什么需要进行 DDR 预填充
    6. 2.6  使用 DRU 完成 DDR 预填充
    7. 2.7  DRU 资源分配
    8. 2.8  SBL 集成
    9. 2.9  推荐的初始化流程
    10. 2.10 性能评估
    11. 2.11 排除常见的 DDR 内联 ECC 部署问题
      1. 2.11.1 在预填充前启用 ECC 校验
      2. 2.11.2 ECC 区域配置不正确
      3. 2.11.3 已禁用读‑修改‑写操作
    12. 2.12 验证和调试注意事项
  6. 3总结
  7. 4参考资料

验证和调试注意事项

部署后,建议进行系统级验证,以确认 ECC 操作正常。

典型的验证活动包括:

  • 单比特错误纠正验证
  • 双比特错误检测验证
  • ECC 故障注入测试
  • ESM 事件验证

要了解详细的 ECC 验证过程,请参阅 Jacinto™ 7 和 Sitara™ 处理器的 DDR 内联 ECC 错误注入和验证指南应用手册。

有关运行时错误分析和校验子解释,请参阅 Jacinto™ 7 和 Sitara™ 处理器上的 DDR 内联 ECC 错误地址解码应用手册。