ZHDA277 August 2026 TDA4AL-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VL-Q1
使用 4GB DDR 配置对参考设计进行了评估。
| DDR 容量 | 预填充时间 |
|---|---|
| 4GB | 大约 147ms |
结果表明,基于 DRU 的初始化可以在整个受保护 DDR 地址空间中高效地生成 ECC 信息,同时保持可接受的启动开销。
实际预填充时间可能因以下因素而异:
图 2-4展示了 ECC 错误报告路径。
可纠正错误 (CE) 由 DDR 子系统自动纠正,而不可纠正的错误 (UE) 通过 ESM 报告以用于软件处理。