ZHDA277 August   2026 TDA4AL-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VL-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1  DDR 内联 ECC 概述
      1. 2.1.1 DDR 内联 ECC 的优势
    2. 2.2  ECC 保护区域规划
    3. 2.3  ECC 容量考量
    4. 2.4  ECC 配置指南
      1. 2.4.1 ECC 生成阶段
      2. 2.4.2 ECC 保护阶段
    5. 2.5  为什么需要进行 DDR 预填充
    6. 2.6  使用 DRU 完成 DDR 预填充
    7. 2.7  DRU 资源分配
    8. 2.8  SBL 集成
    9. 2.9  推荐的初始化流程
    10. 2.10 性能评估
    11. 2.11 排除常见的 DDR 内联 ECC 部署问题
      1. 2.11.1 在预填充前启用 ECC 校验
      2. 2.11.2 ECC 区域配置不正确
      3. 2.11.3 已禁用读‑修改‑写操作
    12. 2.12 验证和调试注意事项
  6. 3总结
  7. 4参考资料

为什么需要进行 DDR 预填充

DDR 初始化之后,存储器内容未定义。

尽管存储器位置可以包含随机数据,但这些位置尚不存在有效的 ECC 信息。

如果在 DDR 初始化后立即启用 ECC 校验,则对受保护存储器位置的读取操作可能会触发 ECC 虚假报错,这是因为尚未生成有效的 ECC 信息。

当实际上存储器尚未使用有效 ECC 数据进行初始化时,这种行为通常会被误解为 DDR 硬件问题。

DDR 预填充通过在所有受 ECC 保护的存储器位置上写入已知数据模式来消除了这种情况。在这些写入期间,DDR 控制器会自动生成有效的 ECC 信息。