ZHDA262 August   2026 TMCS2100-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2误差测量
    1. 2.1 概述
      1. 2.1.1 测量精度
        1. 2.1.1.1 失调电压消除
        2. 2.1.1.2 信号幅度
    2. 2.2 平衡三相校准
      1. 2.2.1 设备要求
      2. 2.2.2 测试配置
      3. 2.2.3 校准过程
    3. 2.3 串扰矩阵校准
      1. 2.3.1 理论基础
        1. 2.3.1.1 串扰模型
        2. 2.3.1.2 单相激励的矩阵填充
        3. 2.3.1.3 平衡运行下的组合场振幅
      2. 2.3.2 设备要求
      3. 2.3.3 校准过程
      4. 2.3.4 工作示例
      5. 2.3.5 运行时串扰消除
        1. 2.3.5.1 实现
    4. 2.4 成对相注入校准
      1. 2.4.1 理论基础
      2. 2.4.2 设备要求
      3. 2.4.3 校准过程
    5. 2.5 方法比较
  6. 3灵敏度调整程序
    1. 3.1 公式
    2. 3.2 计算示例
    3. 3.3 频率补偿值调整
      1. 3.3.1 第 1 步:将频率补偿代码转换为误差百分比
      2. 3.3.2 第 2 步:计算新的频率补偿代码
      3. 3.3.3 计算示例(续)(针对频率补偿)
    4. 3.4 GUI 计算器
  7. 4故障排查
  8. 5总结
  9. 6参考资料

串扰模型

每个传感器输出都是三个相字段的线性叠加:

方程式 3. VAVBVC=SAASABSACSBASBBSBCSCASCBSCCIAIBIC

每个矩阵元件 SXY 是以 V/A 为单位测量的灵敏度,定义为:

方程式 4. SXY=VXIY

也就是说,当只有汇流条 Y 承载电流时,传感器 X 输出与汇流条 Y 中的电流之比。对角元素 SAA、SBB 和 SCC 是直接灵敏度;偏对角元素代表串扰灵敏度。偏对角元素可以是正的或负的,具体取决于几何形状。