ZHDA262 August   2026 TMCS2100-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2误差测量
    1. 2.1 概述
      1. 2.1.1 测量精度
        1. 2.1.1.1 失调电压消除
        2. 2.1.1.2 信号幅度
    2. 2.2 平衡三相校准
      1. 2.2.1 设备要求
      2. 2.2.2 测试配置
      3. 2.2.3 校准过程
    3. 2.3 串扰矩阵校准
      1. 2.3.1 理论基础
        1. 2.3.1.1 串扰模型
        2. 2.3.1.2 单相激励的矩阵填充
        3. 2.3.1.3 平衡运行下的组合场振幅
      2. 2.3.2 设备要求
      3. 2.3.3 校准过程
      4. 2.3.4 工作示例
      5. 2.3.5 运行时串扰消除
        1. 2.3.5.1 实现
    4. 2.4 成对相注入校准
      1. 2.4.1 理论基础
      2. 2.4.2 设备要求
      3. 2.4.3 校准过程
    5. 2.5 方法比较
  6. 3灵敏度调整程序
    1. 3.1 公式
    2. 3.2 计算示例
    3. 3.3 频率补偿值调整
      1. 3.3.1 第 1 步:将频率补偿代码转换为误差百分比
      2. 3.3.2 第 2 步:计算新的频率补偿代码
      3. 3.3.3 计算示例(续)(针对频率补偿)
    4. 3.4 GUI 计算器
  7. 4故障排查
  8. 5总结
  9. 6参考资料

理论基础

每个线间注入都会在两个汇流条中驱动相等且相反的电流 I。测量此信号产生的电压可用以下公式表示,其中 A 相和 B 相分别作为正向电流和返回电流的示例:

方程式 13. VAVBVC=SAASABSACSBASBBSBCSCASCBSCCIAIBIC=SAASABSACSBASBBSBCSCASCBSCCI-I0= ISAA-SABSBA-SBBSCA-SCB

因此,我们可以计算每个汇流条传感器对从一个汇流条流向另一个汇流条的电流的灵敏度(对于汇流条 A 与从 A 流向 B 的电流的灵敏度,表示为 sA,A→ B):

方程式 14. sA,A→BsB,A→BsC,A→B=VA,A→BVB,A→BVC,A→B÷IA→B=SAA-SABSBA-SBBSCA-SCB

等效于其他两个连接的电流流动:

方程式 15. sA,A→CsB,A→CsC,A→C=SAA-SACSBA-SBCSCA-SCC
方程式 16. sA,B→CsB,B→CsC,B→C=SAB-SACSBB-SBCSCB-SCC

现在,回顾节 2.3.1.3 中的公式,估算汇流条对平衡三相电流的总灵敏度:

方程式 17. STotal,A=(SAA-12SAB-12SAC)2+34(SAB-SAC)2

使用测量的 sA,A→ B、sA,A→ C和 sA,B→ C,方程可以改写为:

方程式 18. STotal,A=sA,A→B+sA,A→C22+34sA,B→C2

也就是说,可以计算传感器对平衡三相信号的总灵敏度。