ZHDA255 August 2026 AMC0106M05 , AMC0106M25
AMC0106 采用高性能隔离式 Δ‑Σ 调制器架构,具有若干独特优势。该器件的功能隔离在交流电机回路中的高压检测输入端与低压数字接口之间形成了完全的电隔离,消除了接地环路隐患,并增强了安全性。该器件输出数字位流,可直接与现代处理器通信,从而在数据传输过程中实现优异的防噪性能。还需注意,AMC0106 采用独立的高侧与低侧接地基准:GND1 连接到高压侧,输入级不会出现共模瞬变。这种双接地端架构本身可以抑制 PWM 开关噪声,因为高频开关伪影仍被隔离在高侧接地端,不会耦合进入数字通信路径,且无需任何专门针对 PWM 抑制的电路设计技巧。该设计对电机驱动应用中常见的开关噪声提供了优异的抗扰能力,尤其是在开关速度不断提高的趋势下。
图 2-2 闭环相电流控制和短路检测中的电流采样如今许多模拟设计不得不采用消隐期来应对开关周期内出现的噪声尖峰。随着开关频率提高,PWM 周期时间缩短,固定的消隐期将占用越来越多的可用时间,从而可能导致数据采集出现问题。德州仪器 (TI) 的 AMC0106M05 和 AMC0106M25 调制器具有 150V/ns 的高 CMTI,允许始终连续采样,并凭借器件的功能隔离实现固有的防噪性能,因此无需消隐期。这使其能在整个 PWM 开关周期内连续测量,从而时刻掌握电机状态。