ZHDA255 August   2026 AMC0106M05 , AMC0106M25

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1系统简介
  5. 2直列式电流检测器件选项
    1. 2.1 共模电压与工作电压的关系
    2. 2.2 器件架构比较
      1. 2.2.1 INA241:具有固有 PWM 抑制能力的非隔离式模拟放大器
      2. 2.2.2 AMC0106:高 CMRR 功能型隔离式 Δ‑Σ 调制器
    3. 2.3 性能优势分析
      1. 2.3.1 准确性与精度
      2. 2.3.2 防噪性能
      3. 2.3.3 尺寸
      4. 2.3.4 设计注意事项
  6. 3总结
  7. 4参考资料

防噪性能

INA241 在器件内部集成了增强型 PWM 抑制滤波功能,允许器件在 PWM 开关期间根据需要自动对信号进行消隐,以对电流测量进行定时,并施加适当的滤波器,从而最大限度降低开关瞬变的影响。这使得 INA241 即便在存在显著 PWM 引发噪声的情况下也能提供精确的电流测量。

 INA241 具备消隐期和高 PWM 抑制滤波架构,在 3MSPS ADC 下采用 4 倍过采样与平均计算,延迟为 500ns图 2-3 INA241 具备消隐期和高 PWM 抑制滤波架构,在 3MSPS ADC 下采用 4 倍过采样与平均计算,延迟为 500ns

类似地,AMC0106M05 通过多种机制展现出优异的防噪性能。该器件的电气隔离功能可防止因 PWM 开关噪声引发的误差,同时数字位流输出在信号传输期间不受模拟干扰的影响。双接地架构通过将开关噪声隔离在高侧接地平面,提供了优异的 PWM 抑制能力。

 AMC0106 为高侧和低侧提供独立的接地端,以实现最佳防噪性能图 2-4 AMC0106 为高侧和低侧提供独立的接地端,以实现最佳防噪性能