ZHDA255 August   2026 AMC0106M05 , AMC0106M25

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1系统简介
  5. 2直列式电流检测器件选项
    1. 2.1 共模电压与工作电压的关系
    2. 2.2 器件架构比较
      1. 2.2.1 INA241:具有固有 PWM 抑制能力的非隔离式模拟放大器
      2. 2.2.2 AMC0106:高 CMRR 功能型隔离式 Δ‑Σ 调制器
    3. 2.3 性能优势分析
      1. 2.3.1 准确性与精度
      2. 2.3.2 防噪性能
      3. 2.3.3 尺寸
      4. 2.3.4 设计注意事项
  6. 3总结
  7. 4参考资料

总结

AMC0106M05 隔离式电流检测调制器和 INA241 非隔离式电流检测放大器各自为精密电机控制应用提供了独特的优势。AMC0106M05 的隔离式 Δ‑Σ 架构通过电气隔离和双接地端设计,对接地环路、PWM 开关噪声及其他电气干扰具有固有的抗扰能力。这使得该器件无需外部消隐或时序协调即可保持优异的精度和分辨率。相反,INA241 的高性能模拟方法优先考虑速度和简单性,并辅以先进的 PWM 抑制滤波,可最大限度减少开关瞬变的影响。

技术分流器 + AMC0106Mxx分流器 + INA241x
示例器件AMC0106M05INA241A3
评估模块BP-AMC0106-LMG-MDINA241AEVM
电流范围 (FSR)8可扩展至 ±200A可扩展至 ±200A
过载电流高(18 倍 FSR)高(18 倍 FSR)
精度(-40 至 85°C,典型值)<1%<1%
ENOB (SNR)>12bit9 至 11 位
带宽40kHz 至 160kHz (Sinc3 OSR32-128)1MHz
传播延迟

中(2.4 至9.6μs)

源于 Sinc3 滤波器

低 (0.25µs)
对 GND 噪声的抗扰度高(数字接口)中(模拟接口)
PWM 抑制高(功能隔离)中
隔离式电源是否
其他要求需要具有 sinc 滤波器和高侧电源的 MCU用于实现最佳精度的电压基准